Verander donkere ruimtes in aantrekkelijke werkplekken

NatureConnect brengt daglicht naar binnen

We brengen veel tijd binnenshuis door, vaak op locaties zonder ramen of toegang tot daglicht. Studies tonen aan dat natuurlijk licht een enorme invloed heeft op productiviteit en alertheid, stress vermindert en bijdraagt aan een betere slaap.

 

Hoe werkt het? NatureConnect bootst daglicht na en simuleert het zicht op de hemel met lichtscènes die het energieniveau stimuleren en ruimtes zonder dakraam het gevoel geven synchroon te zijn met de natuur.

 

Verander je binnenruimtes in productieve, inspirerende en ontspannende ruimtes met NatureConnect.

NatureConnect film

Jouw ervaring van natuurlijk licht in een volmaakte retrofitoplossing

NatureConnect dakramen

De directe upgrade voor een aangename ruimte. NatureConnect skylights zijn niet te onderscheiden van een echt raam doordat ze een daglichteffect en zicht naar de hemel bieden, wat het gevoel van ruimtelijkheid vergroot.

 

De blauwe lucht bootst daglicht na met hoge niveaus van melanopisch licht, wat de prestaties van mensen verbetert en zorgt voor functionele verlichting.

 

 

Ondersteun de natuurlijke aanmaak van vitamine D binnenshuis met Signify VitaUp

Zonlicht is de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine D voor ons lichaam. Wanneer de huid wordt blootgesteld aan UVB-straling, stimuleert dit de natuurlijke aanmaak van vitamine D. Deze vitamine speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van zowel de lichamelijke als mentale gezondheid. Omdat voeding slechts een beperkte hoeveelheid vitamine D levert, blijft zonlicht de meest effectieve natuurlijke bron.

 

Signify VitaUp brengt dit natuurlijke proces naar binnen door gecontroleerde UVB-blootstelling te bieden, waarmee de natuurlijke aanmaak van vitamine D door het lichaam wordt ondersteund. Zo kan VitaUp uitkomst bieden wanneer blootstelling aan natuurlijk zonlicht beperkt is.

 

NatureConnect skylights

Voordelen van NatureConnect

Welzijn verbeteren

Prestaties verhogen

 

Verhoogt de alertheid en vitaliteit van werknemers

 

Bekijk de studie hier.

Prestaties verbeteren

Bezettingsgraad verhogen


Zorgt ervoor dat vergaderruimten vaker worden geboekt
 
Bekijk de studie hier.
Creëer een inspirerende omgeving

Inspirerende omgeving

 

Creëert een levendige, vrolijke en meeslepende sfeer

Lichtscenes

 

Via de bijbehorende schakelaar kunnen de natuurlijke lichtscenes worden geselecteerd om de ruimte aan te passen aan je specifieke activiteiten en behoeften.

NatureConnect - Energize
Energize-pictogram
Energize is een extra heldere scène om je een energieboost te geven.
NatureConnect - Huidig
Dagritme
Day rhythm regelt automatisch de verlichting zodat deze past bij de tijd van de dag en is de standaardinstelling.
NatureConnect - Relax
relax-icoon
Relax is een scène met zacht en warm licht, waarmee je een ontspannen en gemoedelijke sfeer kunt creëren.

NatureConnect segmenten

 

NatureConnect is een waardevolle toevoeging voor meerdere segmenten en toepassingen - bekijk  hier het NatureConnect by Signify Global Lookbook en  hier  de YouTube-afspeellijst voor meer informatie.

 

Toepassingen - Kantoren

Kantoren

Veel vergaderruimtes in kantoren hebben te weinig daglicht, wat de dagelijkse prestaties van werknemers beïnvloedt.

 

NatureConnect verandert donkere ruimtes in boeiende en productieve werkplekken.

 

Meer informatie

Toepassingen - Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

In zorginstellingen brengen mensen lange uren binnenshuis door, wat leidt tot beperkte blootstelling aan natuurlijk licht.

 

NatureConnect creëert een ondersteunende en prettige omgeving voor zowel patiënten als medewerkers.

 

Meer informatie

Toepassingen - Horeca

Hotels, cafés, restaurants

Conferentieruimtes bevinden zich meestal in de kelder en zijn daarom raamloze en donkere ruimtes.

 

Met NatureConnect creëer je niet alleen inspirerende ruimtes, maar verhoog je ook je omzet.

 

Meer informatie

Casestudy's

  • IWG Battersea Londen

    IWG Battersea Londen

    Met NatureConnect by Signify kon IWG ruimtes creëren waarin je het gevoel krijgt dat de zon en blauwe lucht voor een natuurlijke verlichting zorgen in de raamloze kamers.

  • Meander Medisch Centrum Amersfoort

    Meander Medisch Centrum Amersfoort

    De nieuwe Oogkliniek van Meander Medisch Centrum in Amersfoort is geopend. Ze kozen voor de NatureConnect oplossing voor natuurlijk daglicht omdat ze geen ramen hebben. Zowel patiënten als personeel zijn erg positief over het natuurlijke daglicht dat ze ervaren.

  • Woonzorgcentrum Vredenbergh

    Woonzorgcentrum Vredenbergh

    Met behulp van de verlichting van NatureConnect heeft Vredenbergh de werkplek van hun verpleegkundigen verbeterd, waardoor hun gezondheid en welzijn op het werk is verbeterd.

  • Kantoor van BNP Paribas

    Kantoor van BNP Paribas

    BNP Paribas verbeterde de werkomgeving van zijn medewerkers door er natuurlijk licht aan toe te voegen met NatureConnect.

  • Kantoor Hardeman

    Kantoor Hardeman

    Hardeman BV verbeterde de werkomgeving van zijn medewerkers door er natuurlijk licht aan toe te voegen met NatureConnect.

  • Skanska kantoor

    Skanska kantoor

    Skanska verbeterde de werkomgeving voor hun medewerkers door er natuurlijk licht aan toe te voegen met verlichting van NatureConnect.

Hoogtepunten

NatureConnect downloadpagina

NatureConnect downloadpagina

Dit is de online hub voor NatureConnect by Signify. Hier vind je uitgebreide informatie over het gevarieerde assortiment en alle relevante technische documenten en stapsgewijze instructies voor de ingebruikstelling en installatie van armaturen.

 

Ga naar de downloadpagina

NatureConnect onderzoeken

NatureConnect wereldwijde showrooms

Wil je meer weten over NatureConnect en het daglichteffect zelf ervaren? Maak een afspraak met ons en we verwijzen je door naar een van onze showrooms in de buurt, die overal ter wereld te vinden zijn.

 

Maak een afspraak

NatureConnect onderzoeken

NatureConnect onderzoeken

Deze twee onderzoeken schetsen het positieve effect van NatureConnect op de dagelijkse alertheid en vitaliteit van kantoormedewerkers en de voordelen van NatureConnect in vergaderruimtes zonder daglicht, wat leidt tot een hogere bezettingsgraad.

 

Lees hier het onderzoek naar verhoogde alertheid en vitaliteit van werknemers

 

Lees hier het onderzoek naar een hogere bezettingsgraad van vergaderruimten

NatureConnect film

Waarom NatureConnect by Signify?

 

  • Daglicht naar binnen brengen op allerlei plaatsen zonder raam
  • Zelfs de donkerste ruimtes omtoveren tot boeiende en productieve ruimtes
  • Mensen energieker en vitaler maken tijdens hun werktijd
  • Toenemende bezetting van vergaderruimten in kantoren, samenwerkplekken en horecagelegenheden

 

Wil je natuurlijke verlichting naar binnen halen?