Philips Ledinaire wandmontage gen2
Bewezen kwaliteit. Moeiteloze installatie. Elke keer opnieuw. Uw betrouwbare en betaalbare keuze voor elk project.
Producten
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Upgrade je verlichting met Philips Ledinaire All-in voor wandmontage. Deze wandarmaturen bieden een uitzonderlijke flexibiliteit in toepassing en installatie. All-in functie biedt tot drie lumenpakketten en drie kleurtemperatuuropties in één armatuur. Installateurs kunnen de armatuur eenvoudig ter plekke monteren, op basis van wat er nodig is. En het eenvoudige installatieproces maakt ze de perfecte keuze voor elke ruimte, of je nu een installateur bent die op zoek is naar een probleemloze oplossing of een bedrijfseigenaar die de energiekosten wil verlagen. Geïntegreerde sensoropties maken verdere energiebesparing mogelijk, met dipswitch-dimkeuzes bij afwezigheid en bij voldoende daglicht. Ervaar de voordelen van een moeiteloze installatie, hoge efficiëntie en veelzijdige verlichting met Ledinaire voor wandmontage.
Voordelen
Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
Voor toepassingen binnen en buiten
Kenmerken
Hoge beschermingsgraad IP65/IK08, één maat (⌀300mm)
Multi-lumen (1100lm-1700lm) en multi-CCT (3000K-4000K-6000K)