België - Nederlands

Philips Ledinaire wandmontage gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Op sensor gebaseerde dimmer

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opaal, Symmetrisch 110°, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401846187
Volledige bestelcode: 872016976747899

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar