België - Nederlands
Verlichting voor recreatieve indoorsporten

Verlichting voor recreatieve indoorsporten

Precisieverlichting voor elk indoorspel

Onze binnensportverlichting helpt:

 

  • De prestaties en veiligheid van spelers te verbeteren
  • Slimme bediening en planning mogelijk te maken
  • Het energieverbruik te verminderen en activiteiten efficiënter te laten verlopen

Hoe kunnen we helpen

Til recreatieve indoorsporten naar een hoger plan met slimme verlichting 

Indoor sportfaciliteiten bieden plaats aan een breed scala aan activiteiten, van razendsnelle basketbalwedstrijden tot precisie-tafeltenniswedstrijden en intensieve gymnastiektrainingen. Met energiezuinige technologie en slimme regelingen past onze verlichting zich aan verschillende sporten en evenementen aan, waardoor faciliteiten zowel de spelerservaring als de operationele efficiëntie optimaliseren.

Geoptimaliseerde verlichting voor snelle, dynamische actie

Snelle bewegingen. Scherpe concentratie. Elk moment telt. Onze verlichtingssystemen scheppen de perfecte omstandigheden voor topprestaties:

 

  • Gelijkmatige helderheid voor helder zicht vanuit elke hoek
  • Verblindingsvrije optiek voor snelle actie zonder afleiding
  • Een veiligere, prettigere beleving voor zowel spelers als toeschouwers

Signify Interact connected lighting

Onze met IoT connected verlichtingssoftware maakt bewaking op afstand, planning en realtime aanpassingen mogelijk, waardoor de prestaties en efficiëntie worden verbeterd met dynamische verlichting die is afgestemd op elk type sportlocatie.

Verlichtingsbeheer

Verlichtingsbeheer

Eenvoudig bediening van het lichtveld om het licht te beheren waar en wanneer dat nodig is, voor optimale trainings- of wedstrijdverlichting en vermindering van de lichtvervuiling en het energieverbruik.

Scènebeheer

Scènebeheer

  • Voorgeprogrammeerde verlichtingsscènes activeren voor wedstrijden en trainingen
  • Verlichting flexibel aanpassen voor elk evenement of gelegenheid
Circadiane verlichting

Circadiane verlichting

  • Verbeter focus, herstel en welzijn met geoptimaliseerde kleedkamerverlichting
  • Pak een voorsprong op de concurrentie met verlichting op maat

Verken onze catalogus

Hoe kunnen we je helpen?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Een project starten

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Partner locator

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.