België - Nederlands
easy connect header

EasyConnect: Slimme straatverlichting, simpel geregeld.

Upgrade de verlichtingsinfrastructuur van je stad sneller en efficiënter met EasyConnect — de plug-and-play oplossing van Signify voor connected straatverlichting.

Of je nu 5.000 armaturen moderniseert of een stadsbreed netwerk uitrolt, EasyConnect neemt de traditionele complexiteit van connected verlichting weg. Dankzij automatische commissioning, RF mesh-connectiviteit en naadloze integratie met Interact City is elk lichtpunt direct klaar voor gebruik zodra het wordt ingeschakeld.

Geen QR-codes. Geen scans op locatie. Geen handmatige configuratie. Gewoon inschakelen en verbinden.

Connected straatverlichting, sneller geregeld

EasyConnect biedt een vereenvoudigde en geïntegreerde aanpak voor het installeren, activeren en beheren van connected straatverlichting via een RF mesh-netwerk. Zodra armaturen worden ingeschakeld, verschijnen ze automatisch in Interact City — inclusief volledige assetdata en GPS-locatie. Zo wordt de installatietijd verkort en verandert standaard straatverlichting direct in slimme IoT-infrastructuur.

Waarom steden kiezen voor EasyConnect

Eenvoudiger implementeren. Makkelijk opschalen in de stad. Lagere totale eigendomskosten.

easy connect icon

Versnel de uitrol van slimme straatverlichting

  • Verwijdert traditionele knelpunten in de implementatie
  • Maakt snelle en schaalbare uitrol van connected verlichting mogelijk
easy connect icon

Lagere installatie- en onderhoudskosten

  • Minder behoefte aan gespecialiseerd personeel dankzij automatische commissioning
  • Storingen op afstand te monitoren, waardoor minder locatiebezoeken nodig zijn
  • Minder uitvaltijd dankzij hogere betrouwbaarheid
easy connect icon

Schaalbaar voor netwerken in de hele stad

  • Start klein en breid moeiteloos uit naarmate je netwerk groeit
  • Geen herontwerp nodig bij het opschalen van de uitrol
easy connect icon

Perfect voor retrofitprojecten

  • Eenvoudige upgrade van bestaande infrastructuur met minimale verstoring
  • Zet standaard armaturen direct om in slimme IoT-oplossingen

Hoe EasyConnect werkt

EasyConnect gebruikt twee typen nodes om een flexibel, robuust en schaalbaar netwerk te creëren

easy connect link node

Link node (RF + Cellular)

  • Verbindt direct met Interact City
  • Geen externe gateways nodig
  • Ideaal voor grootschalige of verspreide uitrol
easy connect mesh node

Mesh node (RF only)

  • Vormt een zelfherstellend lokaal mesh-netwerk
  • Verbindt automatisch met naburige armaturen
  • Laat het netwerk organisch meegroeien

Samen vormen ze een toekomstbestendig smart lighting netwerk dat zich aanpast aan de behoeften van je stad.

Ontdek alle besturingsopties in onze e-catalogus en bekijk in de installatievideo hoe het systeem stap voor stap wordt opgebouwd.

easy connect image before

Situatie vóór EasyConnect

  • Meerdere handmatige stappen per armatuur
  • Tijdrovende commissioning
  • Beperkingen door gateway-locaties
  • Hogere arbeids- en onderhoudskosten
easy connect image after

Met EasyConnect

  • Automatische node-connectiviteit
  • Commissioningdata stroomt direct naar Interact City
  • Link nodes fungeren als gateways — geen extra hardware nodig
  • Geen QR-codes of handmatige configuratie
  • Snelle uitrol op elke schaal

Klaar om je stad slimmer te maken met EasyConnect?