België - Nederlands

Signify Metronomis LED BDS660, Urban road & street light, 13 W, 1700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis-lichtverdeling middelbreed, Veiligheidsklasse I, IP66, SRGU10

BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis-lichtverdeling middelbreed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 10 kV, Schroefconnector

Bestelcode: 8719514199507
Volledige bestelcode: 871951419950700

Specificaties

Type lichtbron
LED20 [LED Module 2000 lm]
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
Tender text - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 txt 5.7 kB
Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868155 nl_BE pdf 344.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868155_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868155_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 IES
DIAlux
ULD File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Metronomis-LED-Sharp-Ref-910770230983-RECYCLED-ALU pdf 970.9 kB