België - Nederlands

Signify Metronomis LED BDS650, Urban road & street light, 25 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis-lichtverdeling symmetrisch, Veiligheidsklasse I, IP66, SRGU10

BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 76 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 3360 lm, 25 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis-lichtverdeling symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 10 kV, Schroefconnector

Bestelcode: 910925868147
Volledige bestelcode: 871951419942200

Specificaties

Type lichtbron
LED40 [LED module 4000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 txt 5.7 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868147 nl_BE pdf 282.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868147_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868147_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 IES
DIAlux
ULD File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 ULD
Relux
ROLF File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Metronomis-LED-Torch-Ref-910925868144-RECYCLED-ALU pdf 1.1 MB