Signify Metronomis LED BDS650

Metronomis LED – een spel van licht en schaduw

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Metronomis LED is de eerste reeks paaltoparmaturen ter wereld die een palet van lichteffecten biedt waarmee aan projecten een unieke contextuele of esthetische touch verleend kan worden. Een innovatief spel van reflectie, licht en schaduw schept op de grond of in het armatuur een patroon voor extra sfeer. Vier nieuwe iconische ontwerpen, met een visuele en modulaire link naar Metronomis I, zijn beperkt tot de wezenlijke elementen. Overdag past het discrete, transparante ontwerp naadloos in zijn omgeving, terwijl het ´s nachts juist functioneel en decoratief overkomt. De flexibele, modulaire Metronomis LED wordt geleverd met een hele reeks masten en een grote verscheidenheid aan optieken en effecten. Architecten en verlichtingsontwerpers zijn hiermee in staat een uniform, consistent verlichtingsontwerp te maken dat de verschillen in stadscultuur en historie benadrukt.

Voordelen

  • Veelzijdig design voor brede toepasbaarheid

  • Groot lichtbereik voor zowel laagvermogen als hoogvermogen applicaties

Kenmerken

  • Een heel palet van verlichtingseffecten op de grond of op binnen- of buitenkant van de schaal maakt het mogelijk verschillende sferen te scheppen en ervoor te zorgen dat straten en stadsbeelden zich visueel onderscheiden

  • Alle voordelen van LEDGINE (hoge energiebesparingen, praktisch en opwaardeerbaar, behoud van uitstekende lichtkwaliteit gedurende de levensduur, veelzijdig toepasbaar)

Toepassingen

  • Stadscentra en pleinen
  • Commerciële en zakencentra
  • Woonwijken en architecturale omgevingen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Metronomis LED BDS650 nl_BE pdf 294.2 kB
Installatie-instructies
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Metronomis LED BDS650
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
Metronomis_LED_Torch-3DDWG.zip zip 5.6 MB
CAD-tekeningen
Zipfile 3d files metronomis led torch zip 5.6 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Metronomis LED BDS650
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Metronomis-LED-Torch-Ref-910925868144-RECYCLED-ALU pdf 1.1 MB