Italia - Italiano

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 69 W, 9680 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione media DM, Classe di isolamento I, IP65, SRG4-4

BRP102 LED110/740 I DM

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 9680 lm, 69 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribuzione media DM, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 4 kV in modalità differenziale e 4 kV in modalità comune, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 47192400
Codice d'ordine completo: 872016947192400

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED110 [LED module 11000 lm]
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BRP102 LED110/740 I DM txt 4.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925869863 it_IT pdf 498.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910925869863_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925869863_EU
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869863 pdf 653.7 kB