Philips CoreLine Malaga LED

Per tutti i progetti in cui la luce è davvero importante, un'illuminazione delle strade efficiente e conveniente

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La famiglia di prodotti LED CoreLine Malaga è ideata per applicazioni stradali e residenziali. La famiglia è composta da due taglie e utilizza una sorgente LED Philips e driver Outdoor Philips Xitanium ad output fisso. Il CoreLine Malaga LED è stato progettato per essere al contempo efficiente ed economico. Permette di sostituire apparecchi con lampade a scarica al Sodio ad Alta Pressione come SON-T da 50, 70, 100 e 150 W con prestazioni e qualità della luce superiori e offrendo un ragguardevole risparmio energetico. L'ottica standard a fascio medio (DM) offre una distribuzione efficiente delle luce sulla superifice stradale, offrendo risparmio energetico fino anche a valori superiori al 50% e riduzione dei costi operativi. Allo stesso tempo, investire in un apparecchio per illuminazione CoreLine Malaga LED è come investire in un apparecchio SON-T, inclusa la prima lampada. Poiché il modulo di illuminazione LED del CoreLine Malaga LED ha una lunga durata di vita e non necessita di ricambio, il risparmio dovuto alle molteplici sostituzioni di lampade SON-T necessarie, permetterà di raggiungere un netto ritorno dell'investimento. La facilità di installazione è garantita dalla funzionalità del pressacavo esterno integrato. Non è necessario aprire l'apparecchio per collegare il cavo di alimentazione. Allo stesso tempo, il vetro piano di chiusura può essere rimosso per consentire, se necessario, l'accesso al driver per la manutenzione. L'aggiunta di ulteriori funzionalità rende davvero semplice scegliere CoreLine Malaga LED. Come tutta la famiglia CoreLine, il Malaga LED è facile da utilizzare e disponibile  presso i partner Philips più vicini. Speciali;. Oltre alla versione standard di CoreLine Malaga LED sopra descritta, sono disponibili anche versioni con diverse opzioni. Tali opzioni sono speciali e realizzate solo su ordinazione, con tempi di consegna maggiori. Sono disponibili le opzioni:. Ottica fascio largo (DW). Ulteriore dispositivo di protezione da sovratensione 10 kV (SRG10). Finitura verniciata con protezione dalla salsedine (MSP), ad es. per aree costiere. Cavo a terminali liberi esterno, 3 metri (H07RN-F). Le opzioni non sono tutte combinabili reciprocamente. Se interessato o in caso di dubbio, rivolgiti al tuo partner Philips per ottenere informazioni specifiche.

Vantaggi

  • Qualità e affidabilità: corpo in alluminio pressofuso e vetro piano temprato. Classificazione IP65/IK08.

  • Driver sostituibile e riparabile.

Caratteristiche

  • Sostituzioni uno a uno degli apparecchi con lampada a scarica, in applicazioni stradali e residenziali.

  • Apparecchio LED dal design robusto e progettato attorno alla piattaforma LED Philips con driver Outdoor Philips Xitanium.

Applicazioni

  • illuminazione stradale e residenziale
  • Parcheggi
  • Zone industriali e illuminazione perimetrale
  • Aree pubbliche e private

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Malaga LED it_IT pdf 251.1 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1020.5 kB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Malaga LED
Risorse multiple - Visuals
Video
Installation video for Philips CoreLine Malaga mp4 84.2 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB