Italia - Italiano

Philips HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Descrizione prodotto

Philips HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Codice d'ordine: 913700684066
Codice d'ordine completo: 871829123312100

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    Da 220 a 240 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Corrente di dispersione (Max)
    250 mA
  • Larghezza corrente di spunto
    10 ms
  • Picco corrente di spunto (Max)
    8 A
  • Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
    58
  • Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV