AspiraVision Compact (35, 50 W e 70 W) per lampade CDM - L'alimentatore elettronico intelligente
AspiraVision è simbolo di eccellenza nel campo della tecnologia degli alimentatori elettronici HID: alta qualità, compattezza, leggerezza e facilità d'uso, con caratteristiche migliorate per performance ottimali della lampade CDM da 35, 50 e 70 W. La funzione di commutazione di recente introduzione offre la massima flessibilità agli utenti, integrando tre diverse opzioni di wattaggio in un solo driver.
SOFT START rende possibile l'installazione con un numero minore di interruttori automatici; la funzionalità Loop Through consente di effettuare l'installazione in modo più rapido ed economico
Durata superiore
SOFT START
Loop Through (nella versione indipendente)