Italia - Italiano

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Descrizione prodotto

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Codice d'ordine: 23310700
Codice d'ordine completo: 871829123310700

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,25 mA
Larghezza corrente di spunto
10 ms
Picco corrente di spunto (Max)
8 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
58
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700683866 it_IT pdf 493.2 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Immagini

Product-Photographs-913700683866_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Risorse multiple - Visuals