Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 ore, 142 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Codice d'ordine: 30966100
Codice d'ordine completo: 872016930966100

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003795102 pdf 67.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 196.1 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003795102 it_IT pdf 641.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929003795102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003795102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5 IES 16.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB