Italia - Italiano

Philips Tubo LED MASTER InstantFit HF T5

Per il massimo livello di performance e sostenibilità

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.

Vantaggi

  • Performance di altissimo livello che rappresentano una soluzione per ogni applicazione

  • Risparmi senza precedenti grazie al basso consumo energetico e alla lunga durata

Caratteristiche

  • Retrofit di lampade T5 esistenti con reattore HF

  • Compatibile con un'ampia gamma di reattori

Applicazioni

  • Uffici
  • Scuole
  • Vendita al dettaglio

Download