Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
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
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 648.8 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 950.8 kB
Product-Photographs-929004242602_EU ZIP
Product-Diagrams-929004242602_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 ore, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB