Italia - Italiano

Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata

Performance eccezionali e sostenibili

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Il nostro nuovo eroe della sostenibilità Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains: un tubo LED all'avanguardia progettato per garantire prestazioni, durata a basso impatto ambientale. È il primo tubo LED con il 40% di plastica riciclata e stabilisce un nuovo standard per l'illuminazione sostenibile senza compromettere la qualità. Con una lunga durata di 75.000 ore e un'elevata efficienza luminosa fino a 185 lm/W, MASTER LEDtube T8 garantisce una straordinaria efficienza energetica. Questi tubi LED T8 sono la scelta giusta per ottenere prestazioni assolute e sono progettati per resistere alle condizioni quotidiane. Grazie al basso consumo energetico e a una durata di vita eccezionalmente lunga, questo tubo è in grado di soddisfare ogni esigenza.

Vantaggi

  • Prestazioni esclusive che offrono una soluzione per ogni applicazione. Risparmio ineguagliabile grazie al basso consumo energetico e alla lunga durata. Robusto e affidabile: resiste alle condizioni di tutti i giorni.

Caratteristiche

  • Realizzato con il 40% di plastica riciclata. Impressionante risparmio energetico e durata con un'efficacia fino a 185 lm/W e 75.000 ore di vita. Infrangibile, supera il test di caduta orizzontale da un'altezza di 4 m su un piano di cemento secondo la norma IEC 61549. Consente una facile implementazione dell'HACCP senza bisogno di protezioni aggiuntive, supportato dal certificato NSF.

Applicazioni

  • Uffici, scuole, ospedali, parcheggi, magazzini, industria e edifici pubblici

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata it_IT pdf 317.3 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata
Risorse multiple - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Plug-in software

Family-IES-MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata
Risorse multiple - Software Plugins