Italia - Italiano

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 19.5 W, 54W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 20000 ore

Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8

Descrizione prodotto

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 19.5 W, LED alternative to 54W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 20000 ore, 102.00 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 40375800
Codice d'ordine completo: 871951440375800

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
20.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003130702 pdf 66.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 165.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003130702 it_IT pdf 800.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Immagini

Product-Photographs-929003130702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003130702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8 IES 1.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929003130702-EPD pdf 684.3 kB