Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 ore, 146 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 929003775102
Codice d'ordine completo: 872016929560500

Specifiche

  • Attacco
    G5
  • Durata nominale
    50.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003775102 pdf 67.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 198.1 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003775102 it_IT pdf 648.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929003775102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003775102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5 ies 21.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB