CorePro LEDtube InstantFit HF T5 è il modo semplice e veloce per sostituire i tubi fluorescenti T5 con un rapido periodo di ammortamento. Progettato con compatibilità con reattori leader del settore, il prodotto è ideale per i lavori di illuminazione quotidiani. Grazie alla semplice installazione plug-and-play, migliora immediatamente l'efficienza energetica e dura più a lungo rispetto al reattore convenzionale T5.
Retrofit semplice, veloce, plug-and-play del reattore convenzionale T5
Risparmio energetico immediato fino al 50%
Soluzione di retrofit con lunga durata di 15.000 ore
Fino al 60% di risparmio energetico