Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 ore, 109 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 48640900
Codice d'ordine completo: 871951448640900

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003577232 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 267.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003577232 it_IT pdf 621.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003577232_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003577232_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8 IES 21.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB