Philips CorePro LEDtube EM/Mains

La soluzione LED conveniente

Prodotti

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
47558800
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
46958700
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
42103500
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
44807000
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8
44809400
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
45977900
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
45979300
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
45981600

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Vantaggi

  • Riduzione al minimo dei costi complessivi di illuminazione

  • L'aggiornamento più economico e semplice per passare alla tecnologia di illuminazione LED

Caratteristiche

  • Solo il 50% di consumo energetico rispetto ai tubi fluorescenti

  • Durata 2 volte maggiore rispetto ai tubi fluorescenti

Applicazioni

  • Parcheggi all'aperto e al coperto
  • Magazzini merci e surgelati
  • Insegne

Avvertenze e sicurezza

  • -

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CorePro LEDtube EM/Mains it_IT pdf 255.6 kB

Immagini

Family-Photographs-CorePro LEDtube EM/Mains
Risorse multiple - Visuals
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Immagine della confezione
Packaging Image tif 1.8 MB

Plug-in software

Family-IES-CorePro LEDtube EM/Mains
Risorse multiple - Software Plugins