Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 ore, 110 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 45983000
Codice d'ordine completo: 871951445983000

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003547562 pdf 67.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 271.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003547502 it_IT pdf 612.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003547502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003547502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 IES 21.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB