Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 614.3 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003547202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003547202_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 ore, 100 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate