Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 ore, 111 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929001874832
Codice d'ordine completo: 871951447558800

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001874832 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 271.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001874832 it_IT pdf 619.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929001874832_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001874832_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 ldt 15.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB