Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 123 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 03833300
Codice d'ordine completo: 872110303833300

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004256402 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 258.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004256402 it_IT pdf 606.5 kB

Immagini

Product-Photographs-929004256402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004256402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D IES 5.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB