Italia - Italiano

Philips MASTER LEDspot MV

La sostituzione perfetta per le lampade spot alogene alimentate dalla tensione di rete

Prodotti

Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim
Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim
75592100
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim
75594500

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

Vantaggi

  • La prima lampada spot in vetro CRI90 DimTone sul mercato

  • Sostituzione perfetta per le lampade GU10 tradizionali vietate a partire da settembre 2016 ai sensi della direttiva ErP

Caratteristiche

  • DimTone: maggiore è l'oscuramento, più calda è la luce

  • Compatibile con una vasta gamma di dimmer

Applicazioni

  • Hotel, ristoranti e bar: camere d'albergo, corridoi, hall, reception, ristoranti, bar, caffè
  • Casa: soggiorno, camera da letto, corridoio
  • Negozi: esposizioni, espositori, punti vendita, camerini

Avvertenze e sicurezza

  • La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C

  • Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot MV it_IT pdf 428.5 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTER LEDspot MV
Risorse multiple - Visuals
Immagine della confezione
Packaging Image tif 22.6 MB

Plug-in software

Family-IES-MASTER LEDspot MV
Risorse multiple - Software Plugins