Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 03823400
Codice d'ordine completo: 872110303823400

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004256099 pdf 67.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 258.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004256002 it_IT pdf 289.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929004256002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004256002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D IES 5.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB