Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 96 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 39912900
Codice d'ordine completo: 872016939912900

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004247302 pdf 68.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 251.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004247302 it_IT pdf 309.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929004247302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004247302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D IES 2.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB