Philips CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 81181800
Codice d'ordine completo: 871869681181800

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001891402 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 356.7 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001891402 it_IT pdf 279.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929001891402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001891402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D ies 18.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB