Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 ore
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
Descrizione prodotto
CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 ore, 100.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- GU10
- Durata nominale
- 25.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Narrow Cone
- Periodo di garanzia
- 2 anni