Philips CorePro LEDspot MV

La soluzione LEDspot conveniente

Prodotti

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
75251700
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
75209800
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
72829100
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
72831400
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
75253100
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
72833800
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
72835200
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
72837600

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Vantaggi

  • Luce bianca calda

  • Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene

Caratteristiche

  • Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)

  • Durata di 15.000 ore

Applicazioni

  • Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
  • Hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CorePro LEDspot MV it_IT pdf 523.1 kB

Immagini

Family-Photographs-CorePro LEDspot MV
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-CorePro LEDspot MV
Risorse multiple - Software Plugins