Philips CorePro, LED, PL-L, Rete elettrica, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 ore
CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
Descrizione prodotto
CorePro, LED, PL-L, Rete elettrica, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 ore, 141 lm/W, EEL D, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- 2G11
- Durata nominale
- 30.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 200.000
- Lighting Technology
- LED
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni