Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.
Costi operativi ridotti grazie a un minor consumo energetico rispetto alle lampade PLL convenzionali e costi di manutenzione ridotti grazie a una durata doppia/tripla rispetto alle lampade convenzionali
Semplice sostituzione 1:1, possibilità di riutilizzare l'apparecchio esistente senza particolari modifiche grazie alla forma e dimensione simile alle tradionali PLL. Compatibile con reattori elettronici, disponibile una differente versione compatibile con elettromagnetico e tensione di rete ( EM/Mains)
Luce di alta qualità senza sfarfallio o effetto stroboscopico
Accensione immediata al 100%