Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 ore, 121 lm/W, EEL E, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 15707100
Codice d'ordine completo: 872016915707100

Specifiche

Attacco
2G11
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003592602 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 248.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003592602 it_IT pdf 647.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-929003592602_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003592602_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P IES 16.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB