Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 ore, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 48682900
Codice d'ordine completo: 871951448682900

Specifiche

Attacco
2G11
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003579102 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 236.1 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003579102 it_IT pdf 652.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929003579102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003579102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB