Philips LED HPI, T70 a forma di T, Solo impianto elettrico, 220-240 V, 20 W, CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 ore

Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70

Descrizione prodotto

LED HPI, T70 a forma di T, Solo impianto elettrico, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 ore, 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastica, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 06417200
Codice d'ordine completo: 872110306417200

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
1 anno

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004604802 pdf 68.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 171.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004604802 it_IT pdf 589.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929004604802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004604802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70 ies 11.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004604702 pdf 711.2 kB