Italia - Italiano

Philips CorePro, LED SON-T, Forma a T, Solo impianto elettrico, 26 W, 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 ore

TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Descrizione prodotto

CorePro, LED SON-T, Forma a T, Solo impianto elettrico, 26 W, LED alternative to 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 ore, 161.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31629400
Codice d'ordine completo: 871951431629400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
15.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV txt 3.2 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002485002 pdf 68.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 159.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002485002 it_IT pdf 578.9 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV pdf 656.8 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 387.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929002485002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002485002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV IES 30.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB