Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Descrizione prodotto
LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- E14
- Durata nominale
- 50.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 500.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 5 anni