Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002970402
Codice d'ordine completo: 871951431272200

Specifiche

  • Attacco
    E14
  • Durata nominale
    15.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002970402 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 506.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002970402 it_IT pdf 786.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929002970402_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929002970402_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR IES 1.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB