Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34732800
Codice d'ordine completo: 871951434732800

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001890555 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001890592 it_IT pdf 338.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929001890592_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001890592_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG ies 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB