Philips Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Per l'illuminazione di tutti i giorni, le lampadine a candela LED presentano un design classico con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Vantaggi

  • Risparmia il 30% di energia rispetto alle lampadine a candela e sferiche LED Philips standard

  • La lampadina a candela LED ha una durata molto lunga che riduce la necessità di sostituzioni

Caratteristiche

  • design tradizionale con forme classiche

  • adattabilità perfetta e finitura di alta qualità

Applicazioni

  • Casa
  • Hotel, ristoranti e bar

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G it_IT pdf 656.3 kB

Immagini

Family-Photographs-Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G
Risorse multiple - Software Plugins