Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE

Descrizione prodotto

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 25424400
Codice d'ordine completo: 872016925424400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003703502 pdf 68.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 201.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003703502 it_IT pdf 583.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929003703502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003703502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE IES 2.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB