Questa è la lampadina a LED a maggiore efficienza energetica proposta dal marchio Philips. Con 210 lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una vita utile di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips
a risparmio energetico, 60% di energia in meno rispetto alle lampadine LED Philips standard
Maggiore durata che riduce l'esigenza di sostituzione
Ad altissima efficienza energetica, con 210 lm/W
Lunga durata, più di 3 volte rispetto ai normali prodotti LED