Philips CorePro, LED SON-T, Forma a T, Solo impianto elettrico, 26 W, 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 ore
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Descrizione prodotto
CorePro, LED SON-T, Forma a T, Solo impianto elettrico, 26 W, LED alternative to 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 ore, 161.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- E27
- Durata nominale
- 25.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 15.000
- Lighting Technology
- LED SON-T
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni