Italia - Italiano

Philips Lampadine LED in vetro MASTER Value

Per una combinazione ottimale di valore e performance

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

Vantaggi

  • Risparmia il 30% di energia rispetto alle lampadine LED Philips standard

  • Durata di vita più lunga che riduce l'esigenza di sostituzioni

Caratteristiche

  • design tradizionale con forme classiche

  • adattabilità perfetta e finitura di alta qualità

Applicazioni

  • Casa
  • Hotel, ristoranti e bar

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Lampadine LED in vetro MASTER Value it_IT pdf 409.8 kB

Immagini

Family-Photographs-Lampadine LED in vetro MASTER Value
Risorse multiple - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Immagine della confezione
Packaging Image tif 16.8 MB

Plug-in software

Family-IES-Lampadine LED in vetro MASTER Value
Risorse multiple - Software Plugins