Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Descrizione prodotto
MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- E27
- Durata nominale
- 15.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 2.5 anni