Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34798400
Codice d'ordine completo: 871951434798400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2.5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003059302 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 184.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003059302 it_IT pdf 566.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929003059302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003059302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG IES 2.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-G120-COMF-8793345-Ref-929003059302 pdf 656.0 kB