Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 ore

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 ore, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 44987900
Codice d'ordine completo: 871951444987900

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2.5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003526902 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003526902 it_IT pdf 592.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929003526902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003526902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG IES 2.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB