Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

Descrizione prodotto

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003625502
Codice d'ordine completo: 872016918885300

Specifiche

  • Attacco
    E27
  • Durata nominale
    50.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    500.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003625502 pdf 68.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 205.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003625502 it_IT pdf 605.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003625502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003625502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB